{"product":{"productId":"agid.3161","price":498.13,"name":"TUERCA TENSORA CON EMPUÑADURA ESTRELLAD=M16 ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Tuerca tensora
con empuñadura en estrella
acero templado y revenido
- Engranaje planetario integrado, que sirve para la multiplicación del par de apriete manual
- Estructura robusta
- Autobloqueante en cualquier punto de sujeción
- Gran fuerza de sujeción
- Manejo manual
Unidad de venta
498,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Versión 1
con empuñadura en estrella
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
aluminio
D=Rosca
M16
Carga máx.
estática
kN
120
Fuerza de
sujeción
máx. kN
40
Par de
apriete
máx. Nm
15
T
máx.
24
T
mín.
16
Descripción
Material
Carcasa de acero templado y revenido, cubierta de aluminio, empuñadura en estrella y empuñadura en T de termoplástico.
Versión
Carbonitrurado. Empuñadura en estrella y en T de color negro.
Indicación
Las tuercas tensoras con empuñadura en estrella o en T son un desarrollo de la acreditada tuerca tensora 04750. La llave hexagonal se ha sustituido por una empuñadura en estrella o en T y se le ha añadido un mecanismo de enganche adicional. Un engranaje planetario integrado sirve como multiplicador de fuerzas, mientras que el mecanismo de enganche efectúa la conmutación automática del movimiento de ajuste a la sujeción propiamente dicha. De este modo, se pueden alcanzar fuerzas de sujeción considerables con un sencillo accionamiento manual, sin necesidad de llaves poligonales o llaves de vaso adicionales, etc. La estructura robusta y la función autobloqueante garantizan una alta seguridad de funcionamiento. Más allá de la construcción de máquinas, las tuercas tensoras tienen aplicación universal en situaciones de uso que requieren altas fuerzas de sujeción y apriete con el mínimo esfuerzo. En condiciones de funcionamiento normales (máx. 120 °C), las tuercas tensoras no precisan mantenimiento.
La clase de resistencia del perno roscado debe ser de Q 10.9 como mínimo.
Si los diámetros de rosca son inferiores a M16, es necesario utilizar pernos roscados con clase de resistencia 12.9 o bien reducir la carga estática máxima admisible.
La clase de resistencia del perno roscado debe ser de Q 10.9 como mínimo.
Si los diámetros de rosca son inferiores a M16, es necesario utilizar pernos roscados con clase de resistencia 12.9 o bien reducir la carga estática máxima admisible.
Ventajas
- Manejo manual sencillo.
- Gran fuerza de sujeción mediante refuerzo.
- Ajuste rápido mediante conmutación automática.
- Alta seguridad de funcionamiento gracias al bloqueo automático.
- Gran fuerza de sujeción mediante refuerzo.
- Ajuste rápido mediante conmutación automática.
- Alta seguridad de funcionamiento gracias al bloqueo automático.
Indicación sobre el dibujo
1) Mecanismo de enganche
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.