{"product":{"productId":"agid.3164","price":817.65,"name":"TORNILLO TENSOR D=M48X3 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo tensor
acero templado y revenido
- Fuerzas de sujeción máximas con pares de apriete bajos
- Manejo manual
- Autobloqueante en cualquier punto de sujeción
Unidad de venta
817,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo tensor
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M48X3
Carga máx.
estática
kN
160
Carrera máx.
de sujeción
2,2
D1
28
Fuerza de sujeción nominal
kN
80
H
90
H1
75
Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
90
S
7,5
SW1
17
SW2
41
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los tornillos tensores están equipados con un sistema de sujeción de bordes patentado. Este sistema permite fuerzas de sujeción máximas con pares de apriete bajos mediante un sencillo manejo manual. El sistema de sujeción de bordes es autobloqueante en cualquier punto de sujeción. Gracias a la rosca exterior del tornillo tensor, es posible recorrer rápidamente un tramo más largo antes de tensar con el sistema de sujeción de bordes (carrera de hasta 2,2 mm). Los tornillos tensores tienen múltiples aplicaciones, principalmente en prensas, troqueladoras y máquinas-herramienta, así como en construcción de portapiezas y construcción de medios de servicio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.