text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Forma
A
Versión 1
without clamping lever
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Rango de sujeción
0-75
D1=Diámetro exterior
48
D=Diámetro
28
H=Altura
129
H1
28
H2
90
SW
6

Descripción

Material
Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715.
Anillo de sujeción de acero.
Versión
Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado.
Cuña de sujeción bruñida.
Escala de medición grabada con láser.
Indicación
Al apretar el tornillo se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo.
Aplicación
Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.
Ventajas
Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm.
Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12).
El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala.
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatible con topes regulables comunes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron