{"product":{"productId":"agid.22202","price":81.06,"name":"PERNO DE SUJECIÓN FORMA:B CON PALANCADE SUJECIÓN, D=16, H=109, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de sujeción
Con palanca de sujeción
acero
bruñido
Unidad de venta
81,06 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Forma
B
Versión 1
Con palanca de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Rango de sujeción
0-36
D1=Diámetro exterior
34
D=Diámetro
16
H=Altura
109
A
65
H1
17,5
H2
80
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715.
Anillo de sujeción de acero.
Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715.
Anillo de sujeción de acero.
Versión
Empuñadura negra, recubierta con plástico.
Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado.
Cuña de sujeción bruñida.
Escala de medición grabada con láser.
Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado.
Cuña de sujeción bruñida.
Escala de medición grabada con láser.
Indicación
Al girar la palanca de sujeción, se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo.
Aplicación
Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.
Ventajas
Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm.
Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12).
El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala.
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatible con topes regulables comunes.
Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12).
El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala.
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatible con topes regulables comunes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.