text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Versión 1
con arandela
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Llave del acero
1.0715
B=Rango de sujeción
0-23
D1=Diámetro exterior
40
D=Diámetro
28
H=Altura
68
H1
28
H2
7
SW
6

Descripción

Material

Arandela de acero 1.0715.

Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Arandela cincada.
Cuñas de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación
Para fijar las placas del adaptador, abrir la escuadra y la placa en las mesas de trama perforada o placas con perforación Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm. También se pueden utilizar como tope de punto y para posicionar y fijar placas tensoras intercambiables. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica se tensan las cuñas de sujeción en la perforación.
Ventajas
Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm; madera ≥18 mm).
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Escasa altura de montaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron