{"product":{"productId":"agid.22208","price":43.84,"name":"PERNO DE SUJECIÓN CON ESCUADRA DEFIJACIÓN, D=16, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de sujeción
con escuadra de fijación
acero
bruñido
- Manejo sin herramientas.
- Protege las superficies
Unidad de venta
43,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Versión 1
con escuadra de fijación
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Anchura
32
D=Diámetro
16
H1
25
H2
36
L1
20
L2
65
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Cuña de fijación de acero 1.0715 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura negra, recubierta con plástico.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación
Las escuadras de fijación sirven para fijar perfiles de aluminio a mesas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm por ejemplo como tope. Al soltar la palanca de sujeción, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento. Los pernos de sujeción con escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares.
Ventajas
Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm y madera ≥18 mm).
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Manejo sin herramientas.
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Manejo sin herramientas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.