{"product":{"productId":"agid.22213","price":33.43,"name":"PERNO DE SUJECIÓN CON PLACA DELADAPTADOR D=16, L=66, B=52 FORMA:A,ACERO BRUÑIDO, COMP:ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de sujeción
con placa del adaptador
acero
bruñido
- Compatible con el dispositivo de sujeción rápida de Kipp
Unidad de venta
33,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Forma
A
Versión 1
con placa del adaptador
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
cincado
B=Anchura
52
D=Diámetro
16
H=Altura
30,5
L=Longitud
66
S=Grosor
5
B1
13
B2
26
D1
M5
H1
17,5
L1
11
L2
30
L3
13
L4
26
SW
6
Descripción
Material
Placa del adaptador de acero.
Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Placa del adaptador cincado.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación
Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujeción rápida Kipp con la configuración de agujeros 3 para placas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.