text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de sujeción
Forma
B
Versión 1
con placa del adaptador
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
cincado
B=Anchura
52
D=Diámetro
28
H=Altura
41
L=Longitud
96
S=Grosor
5
B1
7
B2
38
D1
M5
D2
M6
H1
28
L1
11
L2
30
L3
7
L4
38
SW
6

Descripción

Material

Placa del adaptador de acero.

Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Placa del adaptador cincado.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación
Las placas del adaptador permiten una compatibilidad del dispositivo de sujeción rápida Kipp con la configuración de agujeros 4 para placas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm.
Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica, se tensan las partes del tornillo de apriete en la perforación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron