{"product":{"productId":"agid.22222","price":6.27,"name":"RODAMIENTOS GIRATORIOS CON PERNOROSCADO, D=M06, D1=30, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Rodamiento giratorio
con tornillo de sujeción
acero
bruñido
- Sujeción indirecta
Unidad de venta
6,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodamiento giratorio
Versión 1
con tornillo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Llave del acero
1.0718
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Longitud de la rosca
4
Descripción
Material
Rodamiento giratorio de acero 1.0715.
perno roscado de acero.
perno roscado de acero.
Versión
Rodamiento giratorio bruñido.
Perno roscado cincado.
Perno roscado cincado.
Indicación
Los rodamientos giratorios se utilizan en combinación con placas y dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.