text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado y pasivado
Llave del acero
1.0037
B=Anchura
40
D=Rosca
M6
L=Longitud
180
S=Grosor
5
B1
10,4
L1
160

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado en azul.
Indicación
Las placas pueden utilizarse en combinación con un rodamiento giratorio y dispositivos de sujeción con leva para una sujeción indirecta. Las placas se fijan con ayuda de los pernos de sujeción con arandela a mesas de trama perforada. En combinación con módulos de sujeción excéntricos, también se pueden fijar a mesas de máquinas con ranuras.
Ventajas
Posicionamiento y deslizamiento flexibles.
Ajuste continuo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron