{"product":{"productId":"agid.22220","price":12.24,"name":"CODO ABIERTO L=80, B=40, H=60, ACEROCINCADO Y PASIVADO"},"currency":"EUR"}
Escuadras
Abierto
acero
cincado y pasivado
- Posicionamiento y deslizamiento flexibles
- Montaje sencillo por la abertura.
- Ajuste continuo
Unidad de venta
12,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadras
Versión 1
Abierto
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado y pasivado
Llave del acero
1.0037
B=Anchura
40
H=Altura
60
L=Longitud
80
S=Grosor
4
B1
10,4
H1
36
L1
56
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado en azul.
Indicación
La escuadra se puede usar como tope en mesas de trama perforada y mesas con ranuras. En combinación con tornillos moleteados también es posible un ajuste de precisión. Las escuadras se fijan con ayuda de los pernos de sujeción con arandela a mesas de trama perforada. En combinación con módulos de sujeción excéntricos, también se pueden fijar a mesas de máquinas con ranuras.
Ventajas
Posicionamiento y deslizamiento flexibles.
Montaje sencillo mediante abertura.
Ajuste continuo.
Montaje sencillo mediante abertura.
Ajuste continuo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.