{"product":{"productId":"agid.3168","price":18.66,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA VERTICAL, PIEHORIZONTAL, ACERO CINCADO, WITHCLAMPING SPINDLE M=M08X50"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
pie horizontal
acero
cincado
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
18,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
with clamping spindle
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
M=Husillo de presión
M8x50
A
máx.
21
A
mín.
19
B
32
D1
6,5
Empuñaduras de plástico
05200-115
F
kN
2,3
H
16
H1
35
H2
14
H3
42
H4
14
L
7
L1
máx.
55
L1
mín.
27
L2
45
L3
39
L4
9
R1
86
R2
143
S
16
S1
3
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
α
108°
Descripción
Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Accesorios
05200 Empuñaduras de plástico
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.