text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
without clamping spindle
Tipo de producto
con brazo de sujeción completo
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
M=Husillo de presión
M8
A máx.
21
A mín.
19
B
32
D1
6,5
D2
8,5
Empuñaduras de plástico
05200-115
F kN
2,2
H
16
H1
35
H2
14
H3
42
H4
12
L
7
L1
75
L2
45
L3
39
L4
9
R1
103
R2
143
S
6
S1
3
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Soldable
Accesorios
05200 Empuñaduras de plástico
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron