{"product":{"productId":"agid.3171","price":36.41,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA VERTICAL, PIEHORIZONTAL, CON BRAZO SUJECI.COMPLETO,ACERO CINCADO, WITHOUT CLAMPING SPINDLEM=M12"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
pie horizontal
acero
cincado
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
36,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
without clamping spindle
Tipo de
producto
con brazo de sujeción completo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
M=Husillo de presión
M12
A
máx.
32
A
mín.
32
B
45
D1
8,5
D2
12,5
Empuñaduras de plástico
05200-135
F
kN
4,5
H
25
H1
45
H2
22
H3
56
H4
19
L
10
L1
122
L2
68
L3
50
L4
9
R1
159
R2
215
S
8
S1
4
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
Descripción
Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Soldable
Accesorios
05200 Empuñaduras de plástico
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
05280 Tapas protectoras
05899 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.