text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
with clamping spindle
Tipo de producto
versión grande
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
M=Husillo de presión
M14x90
A
40
B
52
D1
8,5
Empuñaduras de plástico
05200-135
F kN
4,6
H
35
H1
62,5
H2
25
H3
75
H4
21
L
10
L1 máx.
165
L1 mín.
50
L2
73
L3
60
L4
10
R1
225
R2
230
S
25
S1
4
S3
34
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron