{"product":{"productId":"agid.3174","price":80.24,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA VERTICAL, PIEHORIZONTAL, VERSIÓN GRANDE, ACEROCINCADO, WITH CLAMPING SPINDLE M=M16X140"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
pie horizontal
acero
cincado
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
80,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie horizontal
Versión 2
with clamping spindle
Tipo de
producto
versión grande
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
M=Husillo de presión
M16x140
A
50
B
70
D1
12,5
Empuñaduras de plástico
05200-140
F
kN
6
H
58
H1
101
H2
30
H3
116
H4
27
L
15
L1
máx.
215
L1
mín.
55
L2
100
L3
90
L4
20
R1
300
R2
305
S
30
S1
5
S3
44
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
Descripción
Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.