text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
pie vertical
Versión 2
with clamping spindle
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
M=Husillo de presión
M12x80
A máx.
32
A mín.
32
D1
8,5
Empuñaduras de plástico
05200-135
F kN
4,6
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
21
J
11,5
L
10
L1 máx.
100
L1 mín.
45
L3
50
L4
9
R1
140
R2
215
S
23
S1
8
S2
30
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron