text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con gancho
Material del cuerpo de base
acero
D=Diámetro de husillo de presi
M8
A máx.
19
A mín.
17
B
32
C
25
D1
6,5
Empuñaduras de plástico
05200-115
F kN
1
G
3
H
36
H1
16
H2
17
L
231
L1
60
L2
45
L3
39
L4
10
L5
7
R
151
R1
29
S
10
S1
3

Descripción

Material
Palanca y pie de acero de cementación 1.0301,
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión
Partes de acero cincado,
eje y gancho tratados en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Para cambiar la posición de la base, es necesario darle la vuelta al gancho de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron