{"product":{"productId":"agid.3188","price":39.99,"name":"DISP.SUJ. CON GANCHO, ACERO, D=M12"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción con gancho
acero
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- Cierre rápido y fijación de cubiertas y tapas
- Recorrido de ajuste ajustable individualmente en el gancho de cierre
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
39,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción con gancho
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro de husillo de presi
M12
A
máx.
32
A
mín.
30
B
45
C
30
D1
8,5
Empuñaduras de plástico
05200-135
F
kN
3
G
5
H
64
H1
30
H2
31
L
349
L1
90
L2
68
L3
50
L4
9
L5
10
R
215
R1
36,5
S
14
S1
4
Descripción
Material
Palanca y pie de acero de cementación 1.0301,
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501.
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión
Partes de acero cincado,
eje y gancho tratados en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
eje y gancho tratados en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Para cambiar la posición de la base, es necesario darle la vuelta al gancho de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.