{"product":{"productId":"agid.3188","price":12.33,"name":"PLACA DE RETENCIÓN, ACEROTEMPLE+REVENI., D1=8,5"},"currency":"EUR"}
Placa de retención
acero templado y revenido
- Accesorios - dispositivo de sujeción con gancho
Unidad de venta
12,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de retención
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A
máx.
32
A
mín.
30
B1
59
D1
8,5
D2
13
H
40
H1
30
L3
50
L4
9
L5
10
L6
82
S1
4
S2
14
Descripción
Material
Acero de cementación 1.0301.
Versión
Partes de acero cincadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.