text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie horizontal
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M5x35
A máx.
20
A mín.
16
B
16
D1
5,5
Empuñaduras de plástico
05200-200
F kN
0,8
H máx.
91
H mín.
39
H1
20
H2
12
H4
10
L
76
L1 máx.
32,5
L1 mín.
12
L2
30
L3
35
L4
7,5
L5
9,5
L6
39
S
11
S1
2

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron