text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie horizontal
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M8x60
A máx.
28
A mín.
24
B
24
D1
7
Empuñaduras de plástico
05200-210
F kN
2,3
H máx.
165
H mín.
67
H1
40
H2
16
H4
14
L
140
L1 máx.
61
L1 mín.
19,5
L2
40,5
L3
55,5
L4
14
L5
19
L6
71
S
16
S1
3

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron