text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie horizontal
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M10x70
A máx.
44
A mín.
40
B
42
D1
9
Empuñaduras de plástico
05200-215
F kN
3,5
H máx.
200
H mín.
85
H1
50
H2
20
H4
18
L
172
L1 máx.
84
L1 mín.
33
L2
61
L3
65,5
L4
10,5
L5
20
L6
92
S
19
S1
3,5

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron