{"product":{"productId":"agid.3196","price":45.03,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA HORIZONTAL ACERO,VERSIÓN GRANDE, M=M14X90"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
horizontal
acero
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
45,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
versión grande
Material
del cuerpo
de base
acero
M=Husillo de presión
M14x90
A
76
B
45
D1
9
Empuñaduras de plástico
05200-145
F
kN
4,5
H
máx.
310
H
mín.
116
H1
70
H2
25
H4
21
L
252
L1
máx.
145
L1
mín.
45
L2
65
L3
96
L4
10
L6
160
S
24
S1
4
Descripción
Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.