text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
versión grande
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M16x140
A
102
B
55
D1
12,5
Empuñaduras de plástico
05200-140
F kN
6
H máx.
425
H mín.
173
H1
110,5
H2
35
H4
27
L
325
L1 máx.
205
L1 mín.
55
L2
85
L3
132
L4
15
L6
225
S
30
S1
5

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron