text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie vertical
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M6x48
A máx.
28
A mín.
24
D1
6
Empuñaduras de plástico
05200-205
F kN
1
H máx.
124
H mín.
58
H1
36
H2
14
H4
10,5
J
6,5
L
106
L1 máx.
51
L1 mín.
26
L3
45
L4
8,5
L5
11,5
L6
60
S
17
S1
3
S2
6

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron