text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie vertical
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M12x80
A máx.
44
A mín.
40
D1
9
Empuñaduras de plástico
05200-220
F kN
4,6
H máx.
260
H mín.
112
H1
73
H2
24
H4
19
J
12
L
215
L1 máx.
113
L1 mín.
54
L3
80
L4
18
L5
25,5
L6
130
S
26
S1
4
S2
8

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron