{"product":{"productId":"agid.3203","price":14.4,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA MINI, ACEROINOXIDABLE, COMP:PLÁSTICO RESISTENTE ALACEITE, M=M03,5X20"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
mini
acero inoxidable
acabado natural
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
- Para espacios reducidos
Unidad de venta
14,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
mini
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
plástico
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Superficie
componente
resistente al aceite
F=Fuerza de sujeción (N)
250
M=Husillo de presión
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H
máx.
45
H
mín.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural,
empuñadura con envoltura de plástico,
resistente al aceite.
empuñadura con envoltura de plástico,
resistente al aceite.
Indicación
Cuando el dispositivo está tenso, la empuñadura se encuentra en horizontal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.