{"product":{"productId":"agid.3206","price":20.29,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA HORIZONTAL ACERO, CONBIELA, M=M06"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
horizontal
acero
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
Unidad de venta
20,29 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
with thrust rod
Material
del cuerpo
de base
acero
M=Husillo de presión
M6
A
55
B
28
Carrera
S
15
D1
6
Empuñaduras de plástico
05200-110
F
kN
1
H
33
H1
26,2
L
178
L1
40
L2
40
L3
75
L4
10
L5
máx.
23
L5
mín.
13
S1
2
Descripción
Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Las versiones 05160-06 y 05160-08 cuentan con una palanca tensora acodada.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.