text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
horizontal
Versión 2
with thrust rod
Material del cuerpo de base
acero
M=Husillo de presión
M8
A
60
B
30
Carrera S
22
D1
6,5
Empuñaduras de plástico
05200-125
F kN
2
H
42
H1
31,5
L
255
L1
49
L2
45
L3
85
L4
12,5
L5 máx.
26
L5 mín.
14
S1
2,5

Descripción

Material
Chapa de acero DD11 1.0332.
Versión
Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Las versiones 05160-06 y 05160-08 cuentan con una palanca tensora acodada.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo
1) Empuñadura de plástico 05200
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron