{"product":{"productId":"agid.3209","price":36.67,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA ACERO TEMPLE+REVENI.,CON BIELA, COMP:ACERO, M=M06X30"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
acero templado y revenido
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- El autobloqueo impide que el brazo de sujeción se abra de forma independiente
- Uso con presión y con tracción
Unidad de venta
36,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 2
with thrust rod
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero
M=Husillo de presión
M6x30
Carrera
S
26
D1
10
D2
M16x1,5
Empuñaduras de plástico
05200-205
F
kN
1
H
101
H1
20
H2
20
L
26
L1
52
L2
42
L3
34
L4
13
L5
15
L6
130
L7
18
L8
20
S1
6
Descripción
Material
Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Indicación
El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.