text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 2
with thrust rod
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero
M=Husillo de presión
M10x50
Carrera S
70
D1
16
D2
M27x1,5
Empuñaduras de plástico
05200-135
F kN
3,5
H
155
H1
32
H2
44
L
40
L1
105
L2
92
L3
78
L4
35
L5
20
L6
213
L7
60
L8
35
S1
8

Descripción

Material
Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Indicación
El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron