{"product":{"productId":"agid.3209","price":9.19,"name":"CONSOLA ACERO TEMPLE+REVENI., D=17"},"currency":"EUR"}
Consola
acero templado y revenido
- Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con biela
Unidad de venta
9,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Consola
Versión 2
with thrust rod
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Diámetro de husillo de presi
17
A1
14
B
32
B1
27
D1
6,5
D2
5,5
H
42,5
H1
26
H2
14
L
54
L1
21
L2
7
L3
11
L4
3
S1
4
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión
Cincado.
Indicación
El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.