text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Consola
Versión 2
with thrust rod
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Diámetro de husillo de presi
21
A
19
A1
21
B
41
B1
32
D1
6,5
D2
6,5
H
55
H1
37
H2
16
L
67
L1
38
L2
7
L3
13
L4
5
L5
30
L6
20
S1
4

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión
Cincado.
Indicación
El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron