{"product":{"productId":"agid.3213","price":0.97,"name":"EMPUÑADURA L=90, PLÁSTICO VERDERESISTENTE AL ACEITE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura
plástico
verde
resistente al aceite
- Adecuado para diversos dispositivos de sujeción rápida
- Resistente al aceite
Unidad de venta
0,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
verde
Superficie
cuerpo
de base
resistente al aceite
L=Longitud
90
E
8
H
20
Descripción
Material
Plástico.
Versión
Resistente al aceite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.