{"product":{"productId":"agid.3216","price":8.38,"name":"HUSILLO PRES.CON RESORTE ACERO, D=M10x80"},"currency":"EUR"}
Husillo de presión con resorte
acero
- Adecuado para diversos dispositivos de sujeción rápida
Unidad de venta
8,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Husillo de presión con resorte
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Diámetro de husillo de presi
M10x80
A
15
C
máx.
35
C
mín.
14
F
máx. N
35
L
87,5
L1
20,5
Descripción
Material
Tornillo y placas de sujeción de acero.
Tuerca de acero.
Muelle de alambre para muelles de clase C.
Tuerca de acero.
Muelle de alambre para muelles de clase C.
Versión
Tornillo y placas de sujeción cincadas.
Tuerca bruñida.
Tuerca bruñida.
Indicación
Utilizable en 05020, 05040, 05060, 05120 y 05130.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.