text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Versión 1
with thrust pad
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
D=Rosca
M6
L=Longitud de la rosca
32
D1
12
F máx. kN
1
H
7
S
2,5

Descripción

Material
Tornillo y pieza de presión de acero de corte fácil.
Versión
Tornillo negro.
Pieza de presión bruñida.
Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron