{"product":{"productId":"agid.3222","price":4.6,"name":"TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DEPRESIÓN D=M06X52 ACERO DE CORTE FÁCIL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión
with thrust pad
acero de corte fácil
- Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
- Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación
Unidad de venta
4,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Versión 1
with thrust pad
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
D=Rosca
M6
L=Longitud de la rosca
52
D1
12
F
máx. kN
1
H
7
S
2,5
Descripción
Material
Tornillo y pieza de presión de acero de corte fácil.
Versión
Tornillo negro.
Pieza de presión bruñida.
Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación.
Pieza de presión bruñida.
Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación.
Indicación sobre el dibujo
1) Pasador de sujeción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.