text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Versión 1
with thrust pad
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
D=Rosca
M14
L=Longitud de la rosca
105
D1
28
F máx. kN
5
H
14
S
6

Descripción

Material
Tornillo y pieza de presión de acero de corte fácil.
Versión
Tornillo negro.
Pieza de presión bruñida.
Vástago de tornillo y pieza de presión templados por cementación.
Indicación sobre el dibujo
1) Pasador de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron