text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
neopreno
D=Rosca
M10 x 36
H=Longitud
55
D1
19
D2
14
F máx. N
1000
H1
19
S máx.
3,5

Descripción

Material
Tornillo de acero,
pieza de presión de neopreno.
Versión
Pieza de neopreno inyectada en la parte de la rosca.
Tornillo encobrado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron