{"product":{"productId":"agid.3228","price":1.47,"name":"TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE,FORMA:B BISELADO, D=15 PARA M06,NEOPRENO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tapa protectora
resistente al aceite
neopreno
Negro
- Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
- Para superficies delicadas
Unidad de venta
1,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tapa protectora
Forma
B
Versión 1
resistente al aceite
Material
del cuerpo
de base
neopreno
Color
del cuerpo
de base
Negro
D=Diámetro
15
Para=Para tornillos
M6
D1
9,9
D2
8,5
H
12
H1
5,8
Modelo
de forma
biselado
Descripción
Material
Neopreno o poliamida
Versión
Neopreno negro, resistente al aceite, dureza 75 Shore A.
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.