text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tapa protectora
Forma
B
Versión 1
resistente al aceite
Material del cuerpo de base
neopreno
Color del cuerpo de base
Negro
D=Diámetro
19
Para=Para tornillos
M8
D1
12,7
D2
11
H
15
H1
7,1
Modelo de forma
biselado

Descripción

Material
Neopreno o poliamida
Versión
Neopreno negro, resistente al aceite, dureza 75 Shore A.
Poliamida blanca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron