text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida variable
Versión 1
horizontal
Versión 2
pie horizontal
Material del cuerpo de base
acero
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
Altura máx. de sujeción
60
B
33
B1
60
B2
13
B3
8
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
24,5
F kN
2,5
H
64
H1
36
H2
175
H3
14
H4
68
H5
44
L
217
L1
77
L2
113
L3
58
L4
72

Descripción

Material
Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión
Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación
El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 35 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron