{"product":{"productId":"agid.17301","price":38.74,"name":"DISP. SU. RÁPIDA VAR. ACERO, CON BIELA"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida variable
acero
- Adaptación automática a la altura de la pieza de trabajo sin ajuste del tornillo de presión
- Fuerza de sujeción regulable
- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
Unidad de venta
38,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida variable
Versión 2
with thrust rod
Material
del cuerpo
de base
acero
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
Altura máx.
de sujeción
35
B
33
B1
60
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
23
D2
12
F
kN
2,5
H
46
H1
27
H2
155
H5
25
L
233
L2
154
L4
73
Descripción
Material
Acero.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Empuñadura de plástico de 2 componentes.
Versión
Tratado en caliente y cincado.
Empuñadura resistente al aceite.
Empuñadura resistente al aceite.
Indicación
El dispositivo de sujeción rápida se adapta automáticamente a la altura de las piezas de trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujeción dentro de 13 mm manteniendo prácticamente constante la fuerza de sujeción sin cambio manual de la posición de los tornillos de presión.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la articulación es posible ajustar la fuerza de sujeción hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrón de agujeros en la placa de base es adecuado para milímetros y pulgadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.