{"product":{"productId":"agid.20232","price":19.22,"name":"BLOQUE ADAPTADOR CON PLACA DE ADAPTADOR50X50X12 ALUMINIO, ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Bloque adaptador
con placa de adaptador
aluminio
anodizado
- Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
- Compensación de altura
- Material de montaje incluido
Unidad de venta
19,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque adaptador
Versión 1
con placa de adaptador
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
anodizado
B=Anchura
50
H=Altura
12
L=Longitud
50
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Colores naturales anodizados.
Indicación
Como elevación se utiliza un bloque adaptador.
Estos componentes se utilizan en combinación con placas del adaptador 05512 redondas.
En el suministro se incluyen tornillos de fijación y tuercas para el montaje del bloque adaptador.
Estos componentes se utilizan en combinación con placas del adaptador 05512 redondas.
En el suministro se incluyen tornillos de fijación y tuercas para el montaje del bloque adaptador.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.