text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa del adaptador
Forma
B
Versión 1
redondo
Versión 2
Abierto
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
B=Anchura
40
D=Diámetro
145
L=Longitud
140
S=Grosor
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado en azul.
Indicación
Las placas del adaptador pueden utilizarse en combinación con dispositivos de sujeción rápida. Permiten un posicionamiento flexible de los dispositivos de sujeción rápida fijados.
Las placas del adaptador se tensan con módulos de sujeción excéntricos en la mesa de máquinas.
Ventajas
Posicionamiento y deslizamiento flexibles.
Montaje a altura flexible mediante bloque adaptador.
Montaje sencillo mediante abertura en la forma B.
Accesorios
Módulo de sujeción excéntrico 10500
Dispositivo de sujeción rápida 05….
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron