{"product":{"productId":"agid.22278","price":534.52,"name":"DISP.SUJ. NEUMÁTICO CON AMPLIA.CILINDROVER. TA.4, L6=139, B=77,5, F1=2 ACERO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción neumática
with vertical cylinder attachment
acero
- Los dispositivos de sujeción neumáticos sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- De acción doble
- Automatizable
Unidad de venta
534,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción neumática
Tamaño
4
Versión 1
with vertical cylinder attachment
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero inoxidable
B=Anchura
77,5
L6=Longitud
139
B1
10
B2
45
D
8,5
D1
16
F1
kN
2
F2
kN
3
F3
kN
1,5
F4
kN
2,2
H
100
H1
144
H2
20,5
H3
20
H4
32
H5
32
H6
51,0 DO 80,0
H7
245
H8
80
L1
102
L2
32
L3
17,5
L4
49
L5
19
R
G1/4
Tornillos
de presión
adecuados
M8x65
VL
0,8
α
90°
Descripción
Material
Partes de la palanca de chapa de acero, perno del eje de acero inoxidable.
Versión
Partes de la palanca cincadas.
Cilindro neumático, de acción doble. Con pistón magnético para detección de fin de carrera.
Tensor cincado y pasivado.
Completo con tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.
Cilindro neumático, de acción doble. Con pistón magnético para detección de fin de carrera.
Tensor cincado y pasivado.
Completo con tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.
Indicación
Los dispositivos de sujeción neumáticos presentan las siguientes ventajas con respecto a los dispositivos de sujeción manual: el operario no tiene que tensar las piezas con tanta frecuencia. Se pueden accionar varios dispositivos de sujeción al mismo tiempo y es posible cerrarlos en un orden determinado.
Uno o varios dispositivos de sujeción se pueden accionar desde distintos puntos a través del control de la máquina o del control manual.
Con el sistema de rodillera:
– El dispositivo de sujeción permanece cerrado incluso en caso de falta de aire
– El consumo de aire es bajo con la gran multiplicación final
– Se alcanza una gran carrera de apertura girando el brazo de sujeción
– Se obtienen óptimas relaciones de fuerza y movimiento.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Uno o varios dispositivos de sujeción se pueden accionar desde distintos puntos a través del control de la máquina o del control manual.
Con el sistema de rodillera:
– El dispositivo de sujeción permanece cerrado incluso en caso de falta de aire
– El consumo de aire es bajo con la gran multiplicación final
– Se alcanza una gran carrera de apertura girando el brazo de sujeción
– Se obtienen óptimas relaciones de fuerza y movimiento.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Control
El esquema eléctrico para controlar fácilmente uno o varios dispositivos de sujeción neumáticos se encuentra dibujado más abajo. En caso de instalar circuitos completos, los fabricantes de válvulas neumáticas recomiendan suministrar también todos los elementos de unión y grifería requeridos.
Tener en cuenta
Las fuerzas F1 y F2 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F3 y F4 son fuerzas de sujeción.
Criterios de selección
Para elegir el tamaño adecuado para el dispositivo de sujeción, en los dispositivos de sujeción neumáticos se indica, además de la fuerza de retención, la posible fuerza de sujeción con una presión de aire de 6 bar (se admite cualquier medio de presión, presión máxima de 10 bar). F3 es la fuerza de sujeción que puede ejercer el dispositivo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción, mientras que F4 es la fuerza que este ejerce en el lado del centro giratorio.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.