{"product":{"productId":"agid.3235","price":415.78,"name":"DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN N ANGULAR,FORMA:A CONSOLA CORTA, S=20, F1=4,FUNDICIÓN MALEABLE, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción neumático con bielas
angular
fundición maleable
- Los dispositivos de sujeción neumáticos sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- De acción doble sin amortiguación de fin de carrera
- Automatizable
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
Unidad de venta
415,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción neumático con bielas
Forma
A
Versión 1
angular
Material
del cuerpo
de base
fundición maleable
Material
del componente
acero templado y revenido
A
12
B
72
Carrera
S
20
D
6,5
E
30
F1
kN
4
F2
kN
2,5
F3
kN
0,75
G
41
H
33
H1
72
H2
22
I
M8
K
28
L
41
L1
máx.
35
L1
mín.
21,5
Modelo
de forma
consola corta
N
73,5
R
G1/8
T
232
Tornillos
de presión
adecuados
M8x35
V
83
VL
0,8
W
16
X
40
Descripción
Material
Cuerpo base de fundición maleable.
Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.
Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base lacado.
Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.
Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.
Indicación
El dispositivo de sujeción neumático se puede utilizar como sujeción por presión y como sujeción por tracción. La versión pesada y el cilindro neumático de acción doble de FESTO garantizan una larga vida útil.
El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta
Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F2 son fuerzas de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
Y = Carrera del cilindro
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.