text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción neumático con bielas
Forma
B
Versión 1
angular
Material del cuerpo de base
fundición maleable
Material del componente
acero templado y revenido
A
22
B
105
Carrera S
38
D
11
E
50
F1 kN
25
F2 kN
10
F3 kN
1,8
G
57
H
59
H1
128
H2
29
I
M12
K
45
L
70
L1 máx.
50
L1 mín.
30
Modelo de forma
consola larga
N
114
R
G1/4
T
422
Tornillos de presión adecuados
M12x50
V
93
VL
4,5
W
20
X
63

Descripción

Material
Cuerpo base de fundición maleable.
Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base lacado.
Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.
Indicación
El dispositivo de sujeción neumático se puede utilizar como sujeción por presión y como sujeción por tracción. La versión pesada y el cilindro neumático de acción doble de FESTO garantizan una larga vida útil.
El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta
Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F2 son fuerzas de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
Y = Carrera del cilindro
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron