{"product":{"productId":"agid.3239","price":985.57,"name":"DISP.SUJ. NEUMÁTICO VERSIÓN PESADAACERO TEMPLE+REVENI., L5=435"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción neumática
versión pesada
acero templado y revenido
- Los dispositivos de sujeción neumáticos sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- De acción doble
- Automatizable
Unidad de venta
985,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción neumática
Versión 1
versión pesada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
L5=Longitud total
435
A
20
Altura
total
147
B
90
C
55
D
11
E
60
F
21
F1
kN
12
F2
kN
18
F3
kN
2,5
F4
kN
3,5
F5
kN
1
G
83
H
61
I
40
K
11
L
85
M
105
N
129
O
M16x1,5
P
8,2
R
G1/4
S
53
T
315
U
40
V
100
VL
1,8
W
16
X
50
Y
100
Z
26
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
El cilindro neumático de acción doble garantiza una larga vida útil.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE.
El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.
Tener en cuenta
Las fuerzas F1 y F2 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F3 y F4 son fuerzas de sujeción.
Indicación sobre el dibujo
Y = Carrera del cilindro
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.